Rechargeable Battery/Excitation Module for OMB-LOGBOOK, OMB-DAQBOOK...
Provides up to Six Hours of Operation for Portable Data Acquisition 28 Vdc Excitation Output for Applications Such as 4 to 20 mA Transducers Biasing Condicionadores de Sinal - Ver ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK30A.html - 83K - 5/17/2024
8-Channel Strain-Gage Module for OMB-DAQBOARD-2000 Series and...
Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição The OMB-DBK43A eight-channel strain-gage expansion module for ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK43A.html - 81K - 5/17/2024
2-Channel Multi-PurposeIsolated Signal Conditioning Card for...
Accepts Two OM5 Isolated Input Signal Conditioning Modules of Any Type Features On-Board Screw-Terminal Signal Connections Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK44.html - 81K - 5/17/2024
8-Channel Isolated Voltage-InputModules for OMB-LOGBOOK,OMB-DAQBOOK...
Offers Bipolar Input Ranges: OMB-DBK50 10 V, 100 V, and 300 V Full Scale Input OMB-DBK51 100 mV, 1 V, and 10 V Full Scale Input Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK50-51.html - 84K - 5/17/2024
8-Channel High-Voltage Input Card for OMB-LOGBOOK and OMB-DAQBOARD...
Provides 8 High-Voltage Input Channels Per-Channel Selection of Three Voltage Ranges Via Jumper Buffered Inputs on Each Channel for High-Speed Scanning Condicionadores de Sinal - ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK8.html - 83K - 5/17/2024
24-Channel Relay Output Board
LED 's Indicate Relay Status Screw Terminals for easy Field Wiring Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/OME-DB-24R-24RD.html - 81K - 5/17/2024
Transdutores de Deslocamento e Proximidade
Alternada LVDT Instrumentação de corrente alternada LVDT possuem condicionadores de sinal com alimentação CC e CA. VER TODOS OS PRODUTOS » Potenciômetros lineares ...
https://br.omega.com/section/transdutores-deslocamento-proximidade.html - 117K - 5/17/2024
48-Line General-Purpose Digital I/O Cards for OMB-LOGBOOK and...
Offers 48 I/O Lines Expandable in 8-Bit Groups as Inputs or Outputs Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK20-21.html - 80K - 5/17/2024
24-Line Optically Isolated Digital-Input Module for OMB-LOGBOOK...
500 V Channel-to-System Isolation Expandable to 192 Digital Lines Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK23.html - 83K - 5/17/2024
16-Slot Multi-Purpose Isolated Signal Conditioning Module for...
Accepts Any Combination of up to Sixteen OM5 Isolated Input Signal Conditioning Modules Features Rugged All-Metal Construction for Portable Applications Condicionadores de Sinal - ...
https://br.omega.com/pptst/OMB-DBK42.html - 83K - 5/17/2024
Condicionadores de sinal e Transmissores
sinal e Transmissores Transmissores de temperatura, como os condicionadores de sinal, utilizam dois fios para a montagem em trilho DIN, o que confere maior qualidade no ato de ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinal-transmissores.html - 198K - 5/17/2024
Condicionadores de Sinal para Montagem em Trilho DIN
Condicionadores de Sinal para Montagem em Trilho DIN Condicionadores de sinais DIN possuem saídas para montagem de trilhos de padrão industrial e contam com a conversão de sinal ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais-din.html - 176K - 5/17/2024
Condicionadores de Sinal
ser utilizados de diversas formas, seja através de sistemas ou individualmente Condicionadores de Sinal Condicionadores de Sinal Novo Buscador de Condicionadores de Sinal Omega. ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais-pressao.html - 127K - 5/17/2024
Condicionadores de Sinal
Sinal Encontre e compare condicionadores de sinal sem dificuldades. Utilize a ferramenta de busca para visualizar uma lista refinada de condicionadores de sinal com as ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinal-temperatura.html - 90K - 5/17/2024
Condicionadores de Sinal Modulares/Autônomos
Sinal Modulares/Autônomos Condicionadores de sinais são perfeitos para você aplicar diferentes métodos de montagem, como backplane modular de montagem e montagem de superfície ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais.html - 162K - 5/17/2024
Condicionadores de Sinal
convertem com precisão a leitura em um sinal de saída analógico, o que permite uma análise feita com mais facilidade. Condicionadores de Sinal Condicionadores de Sinal Novo ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais-vazao.html - 140K - 5/17/2024
Transmissores e Condicionadores de Sinal para Umidade e Umidade...
e Condicionadores de Sinal para Umidade e Umidade/Temperatura Transmissores de umidade de temperatura oferecem a você uma maneira de monitorar continuamente as informações ...
https://br.omega.com/subsection/transmissores-umidade-temperatura.html - 118K - 5/17/2024
Transmissores e Condicionadores de Sinal
e Condicionadores de Sinal Transmissores e condicionadores de sinais atendem aos mais exigentes requisitos relacionados ao pH, condutividade, ORP e temperatura PHUCN601, PHUCN610, ...
https://br.omega.com/subsection/transmissores-condicionadores-sinais.html - 91K - 5/17/2024
Indicadores, totalizadores, controladores de batelada e Condicionadore...
Indicadores, totalizadores, controladores de batelada e Condicionadores de Sinal Uma grande variedade de temporizadores, controladores e transmissores com diversas especificações ...
https://br.omega.com/subsection/indicadores-totalizadores-controladores-batelada-condicionadores-sinal.html - 109K - 5/17/2024
Sistemas de aquisição de dados e Condicionadores de Sinais
aquisição de dados e Condicionadores de Sinais Sistemas de aquisição de dados e ... VER MODELOS E PREÇOS » Condicionadores de Sinal Condicionadores de Sinal Novo Buscador ...
https://br.omega.com/subsection/sistemas-aquisicao-dados-condicionadores-sinais.html - 196K - 5/17/2024
Medição de Corrente Elétrica com um Sistema de Aquisição...
vezes disponíveis de forma mais imediata para o usuário. ... tensão para que a tensão do sistema DAQ possa ler o sinal. ... os sinais analógicos condicionados em valores digitais. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medicao-corrente-eletrica-sistema-aquisicao-de-dados-tensao.html - 72K - 5/17/2024
Diferentes Tipos de Relés: Mecânicos, SSR, Internos ou Externos
a maioria dos tipos de circuitos. Um exemplo de uma aplicação de relé ideal é configurar um sinal elétrico para ... de aquecimento e ar condicionado, refrigeração e ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/diferentes-tipos-de-reles-mecanicos-ssr-internos-ou-externos.html - 69K - 5/17/2024